Messleitungshalter 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.709.91 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 115 g |
Liefereinheit | 1 Satz à 5 Stück |
Material | PA-GB |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: Black | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Grey | ESD-safe: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39269097
Messleitungshalter 8
Auf Anfrage