Technische Daten
Lieferumfang
1 Molex Mini-Fit-Stecker male, 8-polig
1 Molex Mini-Fit-Stecker female, 8-polig
1 PVC-Kabel
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.709.95 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 95 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060106
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Zolltarifnummer
85444290