item
Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V

Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V

0.0.701.53

633 1’033
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemKomponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 1,7 m
Steuerungseinheit mit Netzanschlusskabel 3 m,
Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige mit Zuleitung 2 m
Nennspannung: 230V~ 50/60 Hz
Gesamthubkraft: 10000 N
Zul. Biegemoment:
Mbx stat. 1200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Hubgeschwindigkeit: max. 9 mm/s
Einschaltdauer: 5 %
Temperaturbereich: -5°C bis 40°C
Schutzart: IP30 (Säulen,Handschalter),IP20 (Steuerungseinheit)
Konformität: CE
Montageanleitung

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.701.53
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [kg] m = 54.86 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Mehr heben! Mit den item Tischsäulensätzen E HD lassen sich auch sehr schwere Lasten elektrisch in der Höhe verstellen. Die leistungsstarken Hubsäulen sind die Basis für Schwerlasttische, die beim Tischsäulensatz 2 E HD ESD 230V mit zwei Tischbeinen auf eine Gesamtbelastung von bis zu 600 kg und beim Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V mit vier Säulen sogar auf bis zu einer Tonne ausgelegt sind.
Der maximale Hub beträgt 400 mm bei einer Geschwindigkeit von max. 9 mm/s. Neben der individuellen Einstellung bietet die Steuerung eine Memory-Funktion, um drei gespeicherte Arbeitshöhen per Knopfdruck automatisch anzufahren.
Mit dem Motorverlängerungskabel HD, 1,2m verlängern Sie bei großen Arbeitstischen eine Zuleitung von der Steuerung zum Tischbein.
Zum Bau von Montagetischen für schwere Bauteile eignet sich die item Nutenplatte X 8 40 (0.0.705.30) oder eine item Tischplatte.

Downloads

CAD Daten

"Tischsäulensatz 4 E HD ESD 230V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090