Profil 8 D40


Gewählte Variante
Profil 8 D40 3NO, natur (0.0.493.46)
Profil 8 D40 3NO, natur
0.0.493.46
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Öffnung der Nutabdeckung möglich

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.493.46
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 5.64 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.82 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 5.88 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 6.13 cm4
Gewichtm = 1.53 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 2.97 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 3.07 cm3

Beschreibung

Die Profilnuten ermöglichen die Anbindung von Zubehörelementen, die zur Befestigung an Profilen mit der Nut 8 abgestimmt sind. Die Verbindung der Profile untereinander, mit Rechteckprofilen der Baureihe 8 oder mit anderen Bauteilen erfolgt unter Verwendung der Adapter 8 D40.
Die Abdeckung der geschlossenen Nuten ist so gestaltet, dass sie auf einfache Weise zum Anbau von Zubehörelementen oder zum Einsatz der Profilverbindungen entfernt werden kann. Die sinnvolle Kombination von Profilen mit geschlossenen Nuten und Profilen, deren Nuten offen sind, führt zur Vereinfachung der Montage.
Die richtige Winkellage des Profils lässt sich einfach unter Zuhilfenahme eines Winkels mit Verdrehsicherung (z. B. Winkel V 8 40 Zn) bestimmen, der auf die Stirnseite des Profils 8 D40 aufgesetzt wird.
Die Profile 8 D40 weisen einen runden Querschnitt von 40 mm Durchmesser auf. Die 4 Profilnuten 8 sind in einem Winkel von jeweils 90° zueinander angeordnet. Die Nuten können wie bei rechteckigen Profilquerschnitten für die Aufnahme von Flächenelementen und Anbauteilen sowie für die Verbindungstechnik benutzt werden.
Profile mit rundem Querschnitt eignen sich besonders zum Bau von Einrichtungen zur Materialbereitstellung wie Regalen und Tischkonstruktionen oder für ergänzende Betriebsmittel wie Beschilderungen und Handläufe.
Profile 8 D40 sind mit geöffneten und geschlossenen Nuten verfügbar. Profile mit geschlossenen Nuten erfüllen hohe optische Ansprüche und sind aufgrund des geringen Reinhaltungsaufwands sowie der strömungsgünstigen Form besonders für Reinraumanforderungen geeignet.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  offen offenFunktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossenFunktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100