Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.10 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 31 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PP |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Color: Negro | Seguridad ESD: X | |
Serie: 5 | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
Serie: 5 | Color: blanco, transparente | Seguridad ESD: X | |
Serie: 5 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 6 | Color: Negro | Seguridad ESD: X | |
Serie: 6 | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
Serie: 6 | Color: blanco, transparente | Seguridad ESD: X | |
Serie: 6 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: Negro | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
Serie: 8 | Color: blanco, transparente | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: RAL 5010 (azul genciana) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: RAL 1018 (amarillo de zinc) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: RAL 6016 (verde turquesa) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 8 | Color: RAL 3003 (rojo rubí) | Seguridad ESD: X | |
Serie: 10 | Color: Negro | Seguridad ESD: ✓ | |
Serie: 10 | Color: blanco, transparente | Seguridad ESD: X | |
Serie: 12 | Color: Negro | Seguridad ESD: X | |
Serie: 12 | Color: blanco, transparente | Seguridad ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage