Rollenadapter-Profil 8 W120x100


Gewählte Variante
Rollenadapter-Profil 8 W120x100, natur (0.0.724.79)
Rollenadapter-Profil 8 W120x100, natur
0.0.724.79
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.724.79
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 18.3 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 6.33 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 149.62 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 247.1 cm4
Gewichtm = 4.93 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 2500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 21.62 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 30.55 cm3

Beschreibung

Das Rollenadapter-Profil 8 W120x100 besitzt drei untenliegende Nuten 8, um item Lenkrollen 140x110 variabel anzuschließen. Zwei parallele Profile bilden die Basis für belastbare Base Carts für mobile Roboter und Transportlösungen.
Das Rollenadapter-Profil ist durch spezielle Nuten auf der Unterseite auf die Befestigung von Top Modulen und anderen Ladungsträgern vorbereitet. Weitere Nuten erleichtern den Anschluss von Aufbauten und von Gleitleisten.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
76042100