Rollladen-Lamellengleitschuh
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.458.77 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht/100 | m = 60 g/100 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Slat material: Al | |
Slat material: K/Al |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
eCl@ss 7.1
22320204
Zolltarifnummer
39269097
Rollladen-Lamellengleitschuh
Auf Anfrage