Rollenbahn
Technische Daten
Lieferumfang
Rollenschiene 6 40x40 E, AI, blank
Rolleneinsätze D30/2 ESD, PA, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.662.79 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.45 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Beschreibung
Auf der Unterseite besitzt die Rollenbahnschiene 6 40x40 E eine Profilnut 6 zur Befestigung auf dem Gestell. Die kraftschlüssige Verbindung hält dauerhaft und trägt zur Stabilität des Gestells bei. Und auch wenn die Rollenbahn über das Gestell hinausragt, verrutscht sie nicht. Außerdem können beliebige Komponenten oder Flächenelemente montiert werden, um tieferliegende Rollenbahnen vor Verschmutzung zu schützen.
Die Rollenbahn 6 40x40 E D30 ist in Wunschlänge sowohl mit Rollen D30 (auch mit Bordscheibe) sowie mit versetzt angebrachten Rollen D30/2 oder Rollen D11 erhältlich. Der geringe Rollenabstand der Rollen D11 stützt kleine oder empfindliche Waren auf der gesamten Strecke. Erschütterungen werden minimiert, auch Kartons mit weichem Boden können transportiert werden.
Bei Bedarf lassen sich einzelne Rollen werkzeuglos ersetzen, ohne andere Rollen herausnehmen zu müssen.
Damit Werkstücke nicht aus der Bahn geraten, können stabile Führungsschienen aus Aluminium ergänzt werden. Die Montage ist durch eine spezielle Nut besonders einfach. Die Führungsschiene erhöht die Steifheit der Transportstrecke. Zusätzliche Gleitleisten verhindern Kratzer bei empfindlichen Gütern.
Durch Bremsrollen kann die Laufgeschwindigkeit von Behältern unabhängig vom Gewicht reguliert werden. Das trägt zu einem ruhigen, gleichmäßigen Materialfluss bei und schont das Gestell und Transportgut.
Hinweis: Die Rollenbahn 6 E D30 ist auch in doppelter Breite als Rollenbahn 6 80x40 E D30 verfügbar.
Bei Konstruktionen muss die Belastungsgrenze der angrenzenden Bauteile beachtet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St D30 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St 60x24 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St 60x24 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St 60x24 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: St 60x24 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 40x40 E | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: LPS | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: Aluminium k. naturalny | Listwa rolkowa: Al 6 80x40 | Jednostka dostawcza: Sztuka | |
| Seria: 8 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: k. czarny | Listwa rolkowa: Al 8 40x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: 8 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: k. czarny | Listwa rolkowa: Al 8 40x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: 8 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: k. czarny | Listwa rolkowa: Al 8 40x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | |
| Seria: 8 | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | Kolor: k. czarny | Listwa rolkowa: Al 8 40x40 | Jednostka dostawcza: Przycięcie |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84283920


Aluminium k. naturalny






































k. czarny