Schutzprofil


Gewählte Variante
Schutzprofil 8 40x16, schwarz (0.0.474.72)
Schutzprofil 8 40x16, schwarz
0.0.474.72
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.474.72
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 334 g/m
Härte70 Sh A
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialTPE
Farbeschwarz

Beschreibung

Das Rastermaß der Schutzprofile beträgt 40 mm.
Daher können auch größere Profilquerschnitte der Baureihe 8 durch die Kombination mehrerer Schutzprofile wirkungsvoll abgepolstert werden.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Abgerundet AbgerundetESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  PE geschäumtFarbe:  grau grauKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  6Material:  PE geschäumtFarbe:  grau grauKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher: 
Baureihe:  8Material:  TPEFarbe:  schwarz schwarzKontur:  Abgerundet AbgerundetESD-sicher: 
Baureihe:  8Material:  PP/TPEFarbe:  schwarz-gelb schwarz-gelbKontur:  Rechteckig RechteckigESD-sicher:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39161000