Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.681.10 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 190 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | TPE-ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: grau | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Material: TPE-ESD | ESD-sicher: ✓ | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz-gelb | Material: TPE | ESD-sicher: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
40082900