Aufbewahrungsprofil 8 120x60
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.658.63 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 3.02 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100