Synchronwellen-Abdecksatz


Gewählte Variante
Synchronwellen-Abdecksatz KRF 8 80 ZR (0.0.648.59)
Synchronwellen-Abdecksatz KRF 8 80 ZR
0.0.648.59
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Synchronadapterplatten KRF 8 80x80, Al, natur
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x45, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x60, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M4x8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.648.59
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 540 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die allseitige Abdeckung der Synchronwelle erhöht die Maschinensicherheit und beugt Verschmutzung vor. Das Kanalprofil des Synchronwellen-Abdecksatzes KRF 8 80 ZR lässt sich für Wartungsaufgaben einfach öffnen und verschließen.
Die Kanalelemente werden mit den Adapterplatten im Synchronwellen-Abdecksatz zwischen den beiden Zahnriemenantrieben der Lineareinheiten KRF befestigt:
a = Abstand der Lineareinheiten
c = Länge der Kanalelemente
Kanalprofil U 80x80 E (Art.-Nr. 7.0.002.74)
Deckelprofil D80 E (Art.-Nr. 7.0.002.73)
c = a - 24,5 mm (Adapterplattendicke = 12 mm)
Die Kanalprofile sind zur Befestigung mit Senkbohrungen DIN 74-Af4 zu versehen.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRF
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
76169990