Synchronwellen-Abdecksatz


Gewählte Variante
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 5 40x40 (0.0.717.72)
Synchronwellen-Abdecksatz KLE 5 40x40
0.0.717.72
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Synchronadapterplatten KLE 5 40x40, Al, natur
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x45, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x50, St, verzinkt
8 Passkerbstifte ISO 8745-5x18, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.717.72
BaureiheBaureihe 5
ESD-sicherNein
Gewichtm = 145 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Synchronwellen-Abdecksatz KLE 5 40x40 ist eine Befestigung für ein Schutzgehäuse aus Kanalprofilen U, um eine Synchronwelle zwischen zwei Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR (0.0.710.86) sicher abzudecken.
Der Abdecksatz enthält die Adapterplatten und das benötigte Befestigungsmaterial. Das Kanalprofil U 40x40 E (7.0.001.44) und das Deckelprofil D40 E (7.0.001.46) müssen zusätzlich bestellt werden.
Die Adapterplatten, die im Synchronwellen-Abdecksatz enthalten sind, befestigen die Kanalelemente zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Die Berechnung der Länge:
a = Abstand der Lineareinheiten
c = Länge der Kanalelemente
Verwenden Sie einen Kabelkanal bestehend aus:
Kanalprofil U 40x40 E (7.0.001.44)
Deckelprofil D40 E (7.0.001.46)

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLE
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRF
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSF

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836080