Trägerprofil
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.196.38 |
---|---|
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 1.74 cm2 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.47 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 40mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 40mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 40mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 40mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 80mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 120 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 120 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 120 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 120 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 160 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Trägerprofil
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe