Werkzeugblock 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Werkzeugblock 320x160, PP, natur
1 Behälterablage 8 160
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.23 |
---|---|
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1.282 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: Grey | |
Colour: Black |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090
Werkzeugblock 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe