Trenn- und Führungsprofil 32x12
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.671.64 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 411 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76042100
Trenn- und Führungsprofil 32x12
Auf Anfrage