Türprofil X 8 40x40 - XMS
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.649.50 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 7.01 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 3.94 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 8.74 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9.58 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1.89 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4.31 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4.45 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Number of panels: 1 | Grooves: Open | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Number of panels: 1 | Grooves: Open | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Number of panels: 2 | Grooves: 3 sides closed | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Number of panels: 2 | Grooves: 3 sides closed |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Türprofil X 8 40x40 - XMS
Auf Anfrage