Türprofil X 8 80x40 - XMS
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.652.39 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 10.06 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 16.49 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 15.81 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 62.71 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 2.72 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 7.84 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 15.68 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Türprofil X 8 80x40 - XMS
Auf Anfrage