Verbinder D30
Technische Daten
Lieferumfang
2 Innenverbinder D30 Spannbacke, GD-Al, natur
1 Innenverbinder D30 Rohreinsatz, GD-Al, natur
1 Innenverbinder D30 Kralle, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x16, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
1 Scheibe, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.669.52 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 59 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | teilvormontiert |
Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Vom bündigen Anschluss des Verbinders D30 innen an ein (Profil-)Rohr D30 profitiert das Erscheinungsbild einer Konstruktion. Außerdem kann der Verbinder an räumlich beengten Stellen nachträglich montiert werden. So lassen sich Streben zur weiteren Verstärkung von Konstruktionen schnell befestigen.
Die Abdeckkappe D30 R15 hält die Mutter des Verbinders D30 innen verliersicher in der Verbinderhälfte und schützt vor Staubablagerungen in der Mulde.
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 20 Nm
Varianten
Sortieren nach
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 45° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro integrada (T1) | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900