Verbinder D30
Technische Daten
Lieferumfang
2 Verbinderhälften, GD-Al, natur
1 Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
1 Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.687.84 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 94 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Moment | M = 10 Nm |
Beschreibung
Zusätzlich hat der Verbinder D30 T1 eine schmale seitliche Fuge. Dadurch sehen Sie jederzeit, wie tief das (Profil-)Rohr in den Verbinder gesteckt ist. Das erleichtert die visuelle Kontrolle von Gestellen. Außerdem kann man den Verbinder D30 T1 auch für das Doppel-Profilrohr D30-60 verwenden. Durch die seitlichen Öffnungen kollidieren die Verbinderhälften nicht mit dem Verbindungssteg des Profilrohres.
Der Verbinder D30 T1 aus Aluminiumdruckguss verwendet genau wie der Verbinder D30 die Außenspanntechnik. Beide Typen sind für gleiche Belastungen ausgelegt.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 45° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro integrada (T1) | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Dentro | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Fuera | Posición angular: 0° | 2º modelo: Individual | Cruceta antigiro: Cruceta antigiro aparte | |
Tipo de conexión: En ángulo recto | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 0° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno | |
Tipo de conexión: Posición angular | Tipo de montaje: Rosca | Posición angular: 45° | 2º modelo: Doble | Cruceta antigiro: Ninguno |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910