Lineareinheit KRF


Gewählte Variante
Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Antriebsseite rechts (0.0.648.66)
Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Antriebsseite rechts
0.0.648.66
Alle ansehen
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.648.66
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 15.58 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 18.31 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 95.62 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 22.3 cm4
Gesamtmassem = m1 + H * m2
maximale BetriebslastFx max = 1’000 N
maximale Kraft in y-RichtungFy max = 2’500 N
maximale Kraft in z-RichtungFz max = 2’500 N
Gewichtm = 5.12 kg
Gewichtm = 4.699 g/mm
Gewichtm = 4.699 kg/m
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette)mlz = 0.119 kg/m
Wirkungsgradη = 1
max. Geschwindigkeitbis 10 m/s
Liefereinheit1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm)m1 = 5.12 kg
Masse pro mm Hubm2 = 4.699 g/mm
maximale Beschleunigungamax  = 10 m/s2
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 10 m/s
Wiederholgenauigkeit. = 0,1 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mmJ0 = 1’121 kg mm2
Massenträgheit pro kg NutzlastJN = 532.6 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m HubJH = 127 kg mm2/m
max. HubHmax = 5’760 mm
max. Antriebsmoment. = 23 Nm
maximales Moment um x-AchseMx max = 50 Nm
maximales Moment um y-AchseMy max = 140 Nm
maximales Moment um z-AchseMz max = 140 Nm
Reibmoment. = 2 Nm
Sicherheitsabstandsmin = 20 mm
Stützweite bei Fy max..  = 500 mm
Stützweite bei Fz max..  = 1’100 mm
Vorschubkonstanteh = 145 mm/U
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 22.82 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 11.15 cm3

Beschreibung

Die kompakte Laufrollenführung mit der höchsten Leistungsdichte aller item Antriebselemente!
•Leicht und leise laufende Rollen in Kreuzanordnung für hohe Geschwindigkeit
•Innovative Laufbahntechnologie: hochfeste Stahlbahnen, in formschlüssigem Verbund mit dem Aluminium-Führungsprofil
•Massiver, steifer Führungsschlitten mit vielfältigen Anbaumöglichkeiten und integrierter Zahnriemenklemmung
•Zahnriemenantrieb, innenliegend umgelenkt, für stoßarme Bewegungen von geringer bewegter Masse
•Drei Profilnuten 8 an drei Seiten des Führungsprofils KRF für unschlagbare Freiheit der Anbaugeometrie
•Einfache Einstellbarkeit bei geringstem Wartungsaufwand, alle Elemente von außen zugänglich
•Achsen in individueller Länge, bis max. 6000 mm Führungslänge, möglich
•Adaption beliebiger Motoren durch universelle Kupplungselemente des Antriebssatzes
Sinnvolle Zubehörelemente ergänzen die Lineareinheit KRF und ermöglichen den einfachen Anbau von Schlittenkonstruktionen und Antriebsmodulen.
Acht Laufrollen, in Kreuzanordnung spielfrei eingestellt, garantieren höchste Belastbarkeit bei kompakter Baugröße.
Die maximale Durchbiegung fmax des Systems ist abhängig vom belasteten Profilquerschnitt, der freien Profillänge und der Kraft. Sie sollte 1mm/m nicht überschreiten. Bei hohen Anforderungen an die Linearität der Bewegung muss das Profil der KRF unterstützt werden.
Komplette Lineareinheiten mit variabler Hublänge (H), Zahnriemenantrieb und -umlenkung, Tragprofil mit integrierter Rollenführung auf Führungsbahnen, spielfrei voreingestellt. Zahnriemen-Spannvorrichtung in Umlenkung integriert, wälzgelagerte Riemenscheiben.
Achtfach rollengelagerter Führungsschlitten, ölgeschmierter Rollenkontakt (Nachschmieren alle 6 Monate oder nach 2.500 km)
Beschleunigung: max. 10 m/s²
Verfahrgeschwindigkeit: max. 10 m/s
Die Lineareinheit KRF zeichnet sich durch hohe Präzision und schwingungsarme Linearbewegungen aus. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,1 mm.
In Abhängigkeit von der Hublänge kann die Masse einer Lineareinheit KRF bestimmt werden (ohne Nutzlast):
m = m1 + H x m2
h = horizontale Einbaulage
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Vorschubgeschwindigkeit v in Abhängigkeit von der Eingangsdrehzahl n (Zahnriemenantrieb)
Betriebskraft Fx in Abhängigkeit vom Eingangsdrehmoment M (Zahnriemenantriebe Fx > 500 N)

Varianten

Sortieren nach

Lado de accionamiento:  Izquierda
Lado de accionamiento:  Derecha
Lado de accionamiento:  Sincrónico

Lastberechnung

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090