Verdrehsicherung
Gewählte Variante Alle ansehen
Verdrehsicherung 6 D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.39
0.0.630.39
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.630.39 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.4 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Varianten
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097
Verdrehsicherung
Gewählte Variante Alle ansehen
Verdrehsicherung 6 D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.630.39
0.0.630.39
Auf Anfrage