Technische Daten
Lieferumfang
Festigkeitsklasse 10.9
Eigenschaften
Artikelnummer | 8.0.007.07 |
---|---|
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 7.15 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Varianten
Sortieren nach
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 5.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 7.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 9.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 11.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 13.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 15.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 17.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 19.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 21.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 27.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 5.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 7.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 7.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 9.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 11.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 13.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 15.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 17.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 19.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 27.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 32.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 37.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 6.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 6.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 21.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 26.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 31.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 34.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 36.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 5.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 7.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 9.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 9.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 11.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 13.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 13.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 15.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 17.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45.6 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 19.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 24.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 29.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 34.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 39.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 44.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 13.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 15.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 23.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 28.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 33.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 38.5 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 43.5 | |
Norm: DIN 7982 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: weißaluminium | Gewindelänge: 7.2 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M7,1 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 12.7 | |
Norm: DIN 7991 | Gewinde: M7,1 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12.7 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Zolltarifnummer
73181568