Senkschrauben
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Festigkeitsklasse 10.9
Eigenschaften
Artikelnummer | 8.0.001.82 |
---|---|
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 8.6 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Varianten
Sortieren nach
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 21.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 27.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 22.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 27.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 32.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 37.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 6.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 6.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 8.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 21.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 26.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 31.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 34.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 36.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 5.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 7.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 9.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 9.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 11.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 13.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 17.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 20.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 25.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 30.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 35.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 45.6 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 10.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 14.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 16.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 19.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 24.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 29.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 34.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 39.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 44.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 13.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 15.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 18.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 23.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 28.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 33.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 38.5 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 43.5 | |
Estándar: DIN 7982 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio blanco | Largo de rosca: 7.2 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M7,1 | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Largo de rosca: 12.7 | |
Estándar: DIN 7991 | Rosca: M7,1 | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Largo de rosca: 12.7 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 11.0
23110101
Zolltarifnummer
73181568
Senkschrauben
Auf Anfrage