Winkel Zn
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.003.21 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 900 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Zn |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 5 | External dimension: 20x20 | Model: Single | |
Line: 5 | External dimension: 40x40 | Model: Double | |
Line: 6 | External dimension: 30x30 | Model: Single | |
Line: 6 | External dimension: 60x60 | Model: Double | |
Line: 8 | External dimension: 40x40 | Model: Single | |
Line: 8 | External dimension: 80x80 | Model: Double | |
Line: 8 | External dimension: 160x80 | Model: Double | |
Line: 12 | External dimension: 60x60 | Model: Single | |
Line: 12 | External dimension: 120x120 | Model: Double |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000
Winkel Zn
Auf Anfrage