item
Abdeckkappe - rechteckig

Abdeckkappe - rechteckig


Alle 99 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.632.27
Baureihe Baureihe 10
Eigenschaft grau ähnlich RAL 7042
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 36 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-GF

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.
Stabile Abdeckkappen aus 5 mm dickem, glasfaserverstärktem Kunststoff schützen die Stirnflächen der Profile 10 gegen Beschädigung und decken die Schnittkanten ab.
Auch in elegantem Grau, passend zum matten Schimmer der eloxierten Profile.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8.5 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Grey Grey
Line:  12 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Square Square Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Grey Grey

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090