item
Abdeckkappe - rechteckig

Abdeckkappe - rechteckig


Alle 99 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.696.31
Eigenschaft schwarz
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 2 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-ESD

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8.5 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  5 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Black Black
Line:  5 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Black Black
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Colour:  Grey Grey
Line:  6 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Square Square Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Square Square Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Grey Grey
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Black Black
Line:  10 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Colour:  Grey Grey
Line:  12 Shape:  Square Square Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Square Square Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Colour:  Black Black
Line:  12 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Colour:  Black Black
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Square Square Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Colour:  Grey Grey
Line:  X Shape:  Square Square Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Colour:  Grey Grey
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Black Black
Line:  8 Shape:  Rectangular Rectangular Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Colour:  Grey Grey

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090