LED-Mantelprofil
20 20.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 147 g/m |
Härte | 60 Sh A |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
Material | PVC-P |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39162000
LED-Mantelprofil
20 20.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe