Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30-23, PA mit Bordscheibe
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.620.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | signalgelb ähnlich RAL 1003 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 9 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Couleur: vert | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: jaune | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: rouge | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: gris | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Galet: Galet D30-23 | Sécurité ESD: ✓ | |
Couleur: vert | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: X | |
Couleur: jaune | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: X | |
Couleur: rouge | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: X | |
Couleur: gris | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Galet: Galet D30-23. | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000