Sicherheits-Verriegelung
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, PA-GF, schwarz
zwangsöffnend
Nennsteuerspeisespannung: 24 V AC/DC
Schutzart: IP 67, EN 60529
Prüfbescheinigung nach BG-GS-ET-19
1 Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 M5
B10d Öffner (NC) 2.000.000
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.489.82 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 305 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Spannung (DC) | U = 24 V DC |
Spannung, primär | U1 = 24 V AC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally open contact | |
Supply voltage: 24 V | Switching characteristics: Normally closed contact | |
Supply voltage: 230 V | Switching characteristics: Normally closed contact |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Zolltarifnummer
85365080
Sicherheits-Verriegelung
Auf Anfrage