Zylinderschrauben


Gewählte Variante
Zylinderschraube DIN 912 M8x35, verzinkt (0.0.655.15)
Zylinderschraube DIN 912 M8x35, verzinkt
0.0.655.15
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.655.15
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 18,9 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt-10.9

Varianten

Sortieren nach

norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  5Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M3Couleur:  noir noirLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M4Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  65Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  28Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M8Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M10Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  140Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  70Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN912Filetage:  M12Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  100Forme de la tête de vis:  Cylindre
norme:  DIN6912Filetage:  M5Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8Forme de la tête de vis:  Cylindre plat
norme:  DIN6912Filetage:  M6Couleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40Forme de la tête de vis:  Cylindre plat

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568