Rodillo de accionamiento


Variante seleccionada
Polea motriz, transportador cinta plana 8 40 I -40 (0.0.731.36)
Polea motriz, transportador cinta plana 8 40 I -40
0.0.731.36
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.731.36
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 686 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

La polea motriz, cinta transportadora plana 8 40 I -40 ayuda a garantizar que las cintas transportadoras funcionen de forma suave y uniforme con el accionamiento indirecto de item. Los rodamientos a bolas autoalineables de dos filas compensan las posibles desalineaciones axiales. La anchura recomendada de la cinta transportadora plana es de 35 mm.
La polea dispone de un eje de transmisión para su conexión a la rueda dentada del kit de fijación del motor para el accionamiento indirecto. En el otro lado se puede utilizar un orificio ciego para conectar el kit de sincronismo 8 40 (0.0.703.07).

Variantes

Ordenar por

Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Direct driveTotal width:  80 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt ConveyorDrive type:  Indirect driveTotal width:  80 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900