Rodillo de accionamiento
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 polea motriz, St
2 rodamientos de bolas autoalineables DIN 630
Características
Número de artículo | 0.0.705.09 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 2,528 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
La polea motriz se fija en su sitio con el kit de unidad de accionamiento 8 40 (0.0.702.72). Gracias a los orificios ciegos a ambos lados, el acoplamiento de cubo expansible D16/d13 puede utilizarse para conectar un motor al lado derecho o izquierdo de la cinta transportadora plana.
La anchura recomendada de la cinta transportadora es de 190 mm.
Variantes
Ordenar por
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 120 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 160 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 200 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 240 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 320 mm | |
Fördertyp: Gurtförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 400 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Direktantrieb | Gesamtbreite: 80 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 40 mm | |
Fördertyp: Zahnriemenförderer | Antriebsart: Indirektantrieb | Gesamtbreite: 80 mm |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900