Rodillo de accionamiento
Este producto estará disponible para usted en breve.
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 polea motriz T5 I, St
2 rodamientos de bolas autoalineables DIN 630
1 guía de cinta dentada de entrada/salida 8 40-80 POM ESD
2 tuercas 8 St 2xM6-36, zincado brillante
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x14, St, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.731.54 |
---|---|
Par | M = 4 Nm |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 1,28 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Estado en la entrega | Parcialmente premontado |
Descripción
La polea dispone de un eje de transmisión para su conexión a la rueda dentada del kit de fijación del motor para el accionamiento indirecto. En el otro lado se puede utilizar un orificio ciego para conectar el kit de sincronismo 8 40 (0.0.703.07).
La polea motriz viene con una sección de entrada/salida para la guía de la cinta dentada.
Variantes
Ordenar por
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Direct drive | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Drive type: Indirect drive | Total width: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84313900
Rodillo de accionamiento
Este producto estará disponible para usted en breve.