Raíl telescópico
Variante seleccionada

Riel telescópico 12,7 x 45,7 L400, cierre suave, extensión completa, zincado
0.0.718.71
0.0.718.71
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 rieles telescópicos 12,7 x 45,7 L400, cierre suave, extensión completa
Características
| Número de artículo | 0.0.718.71 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Carga | máx. 44 kg por par |
| Características | zincado |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 1,16 kg |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | +10 °C … +40 °C |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Material | St |
| Vida útil | 50.000 ciclos |
Descripción
La función de cierre suave permite cerrar los cajones con suavidad y seguridad. El mecanismo de pestillo integrado impide la extensión involuntaria del riel cuando esté en posición cerrada.
Para alcanzar los valores de carga máxima, hay que utilizar las posiciones de unión descritas en la guía de instalación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Carico: max. 44 kg per coppia | Lunghezza: 400 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 450 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 500 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 550 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 600 mm | |
| Carico: max. 44 kg per coppia | Lunghezza: 650 mm | |
| Carico: max. 43 kg per coppia | Lunghezza: 700 mm |
descargas
Datos CAD
«Riel telescópico 12,7 x 45,7 L400, cierre suave, extensión completa, zincado» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024900
Raíl telescópico
Variante seleccionada

Riel telescópico 12,7 x 45,7 L400, cierre suave, extensión completa, zincado
0.0.718.71
0.0.718.71
* Información obligatoria