Canal para pared, perfil X 8 70x20


Variante seleccionada
Canal para pared, perfil X 8 70x20 K76, natural (0.0.722.30)
Canal para pared, perfil X 8 70x20 K76, natural
0.0.722.30
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.722.30
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 667 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

Wall Trunking, Profile X 8 70x20 K76 is used as a cover in the item wall trunking system. The aluminium profile and its rectangular outer edge is ideal for constructing a vertically installed cable conduit.
Sockets, switches and network connections can all be clipped directly into place between two Wall Trunking Profiles. Cover Profile 76 Al (0.0.663.40) serves as a cover panel for the front.
La solución modular de canal para pared de item se integra en la pared y es ideal para su uso tanto en salas como en cabinas para máquinas. El canal para pared también es apto para uso en salas blancas. Solo sobresale 20 mm. El ángulo de 45° de la superficie del perfil del canal para pared garantiza que el polvo no se deposite en el canal y evita que se interrumpan las corrientes de aire de baja turbulencia.
El canal para pared también permite tender cables sobre perfiles verticales sin necesidad de mecanizarlos. El canal está preparado para su uso con elementos K76. Puede encajar tomas de corriente, interruptores y conexiones de red cómodamente entre dos secciones del perfil del canal para pared, lo que maximiza la flexibilidad del sistema.
El canal para pared de item es una solución de sistema modular basada en el sistema de fijación de item. Los perfiles de canal para pared de aluminio se fijan mediante el sistema de fijación, perfil base X 8 y se pueden combinar según las necesidades. Las tapetas metálicas proporcionan un cierre enrasado.
Gracias a los elementos esquineros listos para usar, puede tender los cables hasta cualquier punto de la habitación. Incluso puede cambiar de secciones verticales a horizontales y viceversa.
Juntos, dos perfiles de canal para pared forman la parte exterior de un conducto para cables. Los cables pueden pasar entre los perfiles y por el interior de la pared. Esto significa que también es posible instalar canales para pared a ambos lados de una estructura de pared.
Cuando se instala en una configuración unilateral, el sistema de fijación, perfil cobertura 8 120 se utiliza como panel de cubierta en la parte trasera. La abertura entre los perfiles del canal para pared en la parte frontal se sella con el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.40).
Los perfiles de canal para pared están disponibles con un contorno exterior rectangular o con un borde exterior en ángulo de 45°. La variante en ángulo se utiliza en canales para pared horizontales en una sala blanca. La variante rectangular es ideal para conductos instalados verticalmente.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Ecke
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Außenkante:  Fase
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Außenkante:  Fase

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100