Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8


Variante seleccionada
Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al, natural (0.0.722.68)
Sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 Al, natural
0.0.722.68
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.722.68
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 311 g/m
Unidad de suministro1 pza. long. 6000 mm
MaterialAl, anodizado
Colornatural

Descripción

El sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 es una fijación portante para elementos de techo. Las unidades de filtrado, las luminarias y los paneles intrínsecamente estables se colocan en la fijación desde arriba.
El perfil de sujeción de techo encaja en la ranura de serie 8 de la construcción del techo.
Cuando se construyen salas, el sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 facilita la construcción de techos que cumplan las normas técnicas pertinentes. Gracias a su gran capacidad de carga, los paneles de techo fabricados con paneles adecuados para el mantenimiento son transitables.
Combinando el sistema de fijación, perfil de sujeción de techo X 8 con material compuesto HPL 36 mm (0.0.716.43) y el sistema de fijación, listón angular X 8 Al (0.0.713.10) como cierre superior, se obtiene una capacidad de carga máxima admisible de 2000 N por m2. La norma técnica DIN EN 1991 estipula 1000 N por m2 para techos accesibles para mantenimiento.
La capacidad de carga de 2000 N por m2 también se alcanza en techos transitables con un tamaño de panel de hasta 1160 x 1160 mm.

Indicaciones de montaje

Cuando se utilizan uniones automáticas en la construcción del techo, es necesario recortar el perfil de sujeción de techo en las esquinas.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
76042100