Datos técnicos
Volumen de suministro
Bisagra de perfil brida D30, Al, anodizada, natural
Bisagras, Al, anodizadas, naturales
Tornillo avellanado DIN 7991 M6x14, St, zinc.
Tornillo Allen DIN 6912 M6x12, St, zinc.
Bisagra Al L, perno bisagra D6
Notas sobre uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.699.83 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 81 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
The Hinge can be installed so the door opens to the right or left and can also be retrofitted. The load-carrying capacity per Hinge is 100 N.
Variantes
Ordenar por
| Connection type: Surface / profile | |
| Connection type: Profile / profile |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000