Perfil carcasa LED


Variante seleccionada
Perfil aplique de LED 8 14x5, natural (0.0.715.74)
Perfil aplique de LED 8 14x5, natural
0.0.715.74
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.715.74
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,967 kg
Pesom = 147 g/m
Dureza60 Sh A
Unidad de suministro1 rollo, longitud 20 m
MaterialPVC
Colornatural

Descripción

El Perfil aplique de LED 8 14x5 aloja una tira de LED de 10 mm de ancho y 3 mm de alto. Esta carcasa translúcida mantiene la suciedad fuera y protege contra daños.
Una vez insertada la tira de LED, se encajan los flancos y se sella el extremo del cable con el perfil aplique de LED 8 14x5, tapeta (0.0.719.68). A continuación, el perfil de cámara hueca se fija a una ranura de la serie 8 y se coloca la segunda tapeta.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 20000
Liefereinheit:  RolleLänge:  20000

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39269097