Unidad lineal LRE ZU


Variante seleccionada
Unidad lineal LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25 (0.0.662.70)
Unidad lineal LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25
0.0.662.70
Mostrar todo
configurar ahora
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.662.70
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Momento de inercia, torsionalIt = 18,83 cm4
Momento de inercia, eje xIx = 101,19 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 26,87 cm4
Masa totalm = m1 + H * m2
Maximum operating loadFx max = 870 N
Maximum force in direction yFy max = 1300 N
Maximum force in direction zFz max = 880 N
Pesom = 6,775 kg
Pesom = 6,441 g/mm
Pesom = 6,441 kg/m
Relación de transmisióni = 16
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena)mlz = 0,123 kg/m
Eficiencia. = 1
Velocidad máx.hasta 10 m/s (33 ft/s)
Unidad de suministro1 pza.
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm)m1 = 6,775 kg
Masa por mm de carreram2 = 6,441 g/mm
Acelerada máx.amax  = 10 m/s2
Velocidad máx.Vmax = 10 m/s
Repetibilidad. = 0,15 mm
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mmJ0 = 1605,6 kg mm2
Mass moment of inertia per kg of payloadJN = 569,9 kg mm2/kg
Mass moment of inertia per m of strokeJH = 70,3 kg mm2/m
Carrera máx.Hmax = 5760 mm
max. drive torque. = 20 Nm
Maximum moment around the x axisMx max = 22 Nm
Maximum moment around the y axisMy max = 35 Nm
Maximum moment around the z axisMz max = 52 Nm
Frictional moment. = 0,9 Nm
Rendimientosmin = 40 mm
Support width when Fy max..  = 800 mm
Support width when Fz max..  = 1900 mm
Carrerah = 150 mm/rev
Momento resistente, eje xWx = 25,29 cm3
Momento resistente, eje yWy = 13,44 cm3

Descripción

Las unidades lineales LRE 8 D10 ofrecen alta velocidad, dimensiones aerodinámicas y alta capacidad de carga. El carro mide solo 120 mm de ancho y se desliza en el perfil soporte mediante unidades de rodadura. El carro ofrece una superficie plana para acomodar la aplicación en los agujeros de montaje.
Los collarines de posicionamiento permiten montar la aplicación con una gran precisión. Esto reduce el tiempo de montaje y facilita las tareas de mantenimiento. Hay disponibles distintos perfiles de soporte para minimizar la flexión del perfil según las cargas solicitadas.
Velocidad de desplazamiento v en relación a las revoluciones por minuto n (accionamiento por correa dentada)
Carga útil Fx según par de giro aplicado M (correas dentadas Fx > 500)
h = orientación horizontal
v = orientación vertical
Aceleración máxima en función con la masa móvil y la orientación de la instalación

Variantes

Ordenar por

Line:  5Stroke length:  1 ... 2828Profile height:  60 mmProfile width:  20 mmGuide type:  Shaft D6
Line:  8Stroke length:  1 ... 5760Profile height:  80Profile width:  40 mmGuide type:  Shaft D10
Line:  8Stroke length:  1 ... 5760Profile height:  80Profile width:  80 mmGuide type:  Shaft D10
Line:  8Stroke length:  1 ... 5760Profile height:  80Profile width:  40 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5760Profile height:  80Profile width:  80 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5760Profile height:  120 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5820Profile height:  80Profile width:  40 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5820Profile height:  80Profile width:  80 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5820Profile height:  120 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D14
Line:  8Stroke length:  1 ... 5620Profile height:  120 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D25
Line:  8Stroke length:  1 ... 5620Profile height:  200 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D25
Line:  8Stroke length:  1 ... 5620Profile height:  120 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D25
Line:  8Stroke length:  1 ... 5620Profile height:  200 mmProfile width:  80 mmGuide type:  Shaft D25

Cálculo de carga

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090