Tira PVC


Variante seleccionada
Tira PVC 200x2, rojo transparente (0.0.731.88)
Tira PVC 200x2, rojo transparente
0.0.731.88
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.731.88
Protección contra ESDNo
Pesom = 496 g/m
Dureza80 Sh A
Unidad de suministrocorte max. 4000 mm
MaterialPVC
Colorrojo transparente

Descripción

Las tiras de PVC 200x2 de color rojo transparente resultan idóneas para crear cortinas de tiras para proteger frente a la luz ultravioleta y los arcos eléctricos conforme a la norma DIN EN ISO 25980. Las tiras de 2 mm de grosor se fijan a una ranura de la serie 8 utilizando el soporte tira PVC 8 PA 1-2 mm (0.0.721.71).
Las tiras de PVC 200x2 están disponibles en segmentos y en rollos de 50 metros para ser cortados a medida según sea necesario.
Nota: La longitud y el número de tiras de PVC, junto con la cantidad de solapamiento, pueden calcularse con ayuda de la guía de instalación.
Las tiras de PVC 200x2 de color rojo transparente se pueden utilizar para fabricar cortinas de soldadura transparentes con protección ultravioleta. Las tiras superpuestas de colores contribuyen a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, conforme a la norma EN ISO 25980. La cortina de tiras protege al personal situado fuera de la zona de trabajo de soldadura de los efectos del arco eléctrico brillante y de las salpicaduras de soldadura.
El personal y los carros de transporte pueden pasar fácilmente a través de las particiones semitransparentes. Como las tiras se fijan individualmente a una ranura de la serie 8, tanto las tiras individuales como los soportes para tiras pueden sustituirse sin tener que desmontar toda la cortina.

Indicaciones de montaje

Las tiras de PVC pueden cortarse a medida con un cutter.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  Red, transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Red, transparent

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Código arancelario
39204390