Tira PVC


Variante seleccionada
Tira PVC 200x2, transparente (0.0.722.57)
Tira PVC 200x2, transparente
0.0.722.57
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.722.57
Protección contra ESDNo
Pesom = 484 g/m
Dureza80 Sh A
Unidad de suministro1 rollo, longitud 50 m
MaterialPVC
Colortransparente
idoneidad para sala blanca

Descripción

Las tiras de PVC 200x2 son ideales para crear cortinas de tiras. Las tiras de 2 mm de grosor se fijan a una ranura de la serie 8 utilizando el soporte tira PVC 8 PA 1-2 mm (0.0.721.71).
Las tiras de PVC 200x2 están disponibles en segmentos y en rollos de 50 metros para ser cortados a medida según sea necesario.

Nota: La longitud y el número de tiras de PVC, junto con la cantidad de solapamiento, pueden calcularse con ayuda de la guía de instalación.
Las cortinas de tiras son la base de las carpas fijas y móviles para salas blancas. La cortina protege la zona de trabajo dentro de la carpa frente a los contaminantes del exterior. Esta solución modular ofrece una alternativa a las paredes rígidas rápida y fácil de montar para salas blancas. Las carpas para salas blancas con cortinas de tiras (también conocidas como salas blancas de paredes blandas) suelen alcanzar clases de sala blanca elevadas (>ISO 6).
Las cortinas de tiras pueden utilizarse para crear una partición fácil de instalar entre áreas de producción. Las tiras de PVC superpuestas mantienen alejados el polvo y otros contaminantes. También reducen el ruido y las corrientes de aire. El personal y los carros de transporte pueden pasar fácilmente a través de las particiones transparentes.
Como las tiras se fijan individualmente a una ranura de la serie 8, tanto las tiras individuales como los soportes para tiras pueden sustituirse sin tener que desmontar toda la cortina.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  Red, transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Red, transparent

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Código arancelario
39204390