Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.674.76 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 320 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
| Entrecaras | s = SW8 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Ouverture de clé: SW3-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW4-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW5-1/4" | Modèle: Court | |
| Ouverture de clé: SW5-1/4" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW6-3/8" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW8-3/8" | Modèle: Standard | |
| Ouverture de clé: SW8-1/2" | Modèle: Standard |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82079099