Reductor


Variante seleccionada
Reductor WP 80-5, similar al RAL 9006 aluminio (0.0.666.21)
Reductor WP 80-5, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.666.21
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.666.21
Protección contra ESDNo
Pesom = 3736 g
Pesom = 3,736 kg
Máxima velocidad de entrada mecánica. = 7000 1/rpm
Relación de transmisióni = 5
Rigidez torsionalcg = 4,8 Nm/arcmin
Clase de protecciónIP 54
Par nominal de salidaT2N = 58,96 Nm
Max. drive speedMmax = 116,667 1/s
Gear ratioi = 5
Eficiencia. = 0,95
Vida útil30000 h
Unidad de suministro1 pza.
Colorsimilar al RAL 9006 aluminio

Descripción

Das Getriebe WP 80 verbindet einen Motor rechtwinklig mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das große Getriebe WP 80 ist besonders geeignet für Motoren mit hohem Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Código arancelario
84834029