Perfiles guía z


Variante seleccionada
Perfil guia carril roldanas, gris, similar al RAL 7042 (0.0.639.45)
Perfil guia carril roldanas, gris, similar al RAL 7042
0.0.639.45
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
Utilizar en la herramienta de ingeniería
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.639.45
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 578 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 4500 mm
MaterialPVC
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

Guide Rails make Roller Conveyor St even more flexible. The lateral guide helps ensure goods of all types are conveyed to the relevant destination safely and securely.
Guide Rails e 65 are easily slid onto Roller Conveyors St D30, while Guide Rails z are installed in Kanban trolleys and conveyor lines as separate stop and slide strips using Fastening Bracket D30. Cut to length and it’s ready to use – the ideal system for lean production processes.
The Guide Rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.

Variantes

Ordenar por

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  No sidesMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  No sidesMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  No sidesMaterial:  Plastic (ABS)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  No sidesMaterial:  Plastic (ABS)
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39169090