Cerradura puerta corredera
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pieza de bloqueo, zinc de fundición a presión, aluminio blanco similar al RAL 9006
2 llaves
1 caja de seguridad, Al, aluminio blanco similar al RAL 9006
2 tuercas con ranura en T perfil 8 St M5, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M5x12, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.715.40 |
|---|---|
| Par | M = 10 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 528 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) permite desplazar dos segmentos de puerta en paralelo a lo largo de una ranura de la serie 8. El rodillo para el kit de esquinera 8 32x18 (0.0.494.74) hace que todo funcione a la perfección.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090
Cerradura puerta corredera
* Información obligatoria