Sistema de cajones, perfil marco H126
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.721.52 |
---|---|
Serie | serie 5 |
Serie | serie 6 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 2 kg/m |
Fuerza máx. | Fmax. = 450 N |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Color | natural |
Descripción
La ranura exterior de la serie 5 proporciona un punto de fijación para los rieles telescópicos de item.
L3 / L4 = Cut-to-size dimension of the drawer profiles
L5 / L6 = Usable area
L7 = Cutting dimension of the front profile
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Código arancelario
76042100