Cerradura puerta corredera
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pieza de bloqueo, zamak, aluminio blanco similar al RAL 9006
1 caja de seguridad, Al, aluminio blanco similar al RAL 9006
2 llaves
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M6x35, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M6x25, St, zinc.
2 arandelas, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.723.87 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 665 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El bombín integrado bloquea con seguridad el pestillo en su posición.
La construcción garantiza que solo haya una holgura muy pequeña en la puerta.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090