Tope pivotante
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tope, PA-ESD, negro
1 Tapeta, PA, rojo
1 Tapeta, PA, gris oscuro
Premontado con tuercas automáticas V 8 St M6, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.704.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 37 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
Se necesita poca fuerza para girar la palanca del tope pivotante 8 Pi 54 PA, que vuelve a su lugar en intervalos de 90°. Esto hace que el producto sea ideal como fijación o dispositivo de bloqueo y pueda utilizarse rápidamente.
Los cierres giratorios amplían la gama de elementos operativos Pi de item y también están disponibles en versiones seguras contra ESD.
Variantes
Ordenar por
Colour: ![]() | Material: Plastic (PA) | ESD-safe: X | |
Colour: ![]() | Material: Plastic (PA-ESD) | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097