Datos técnicos
Volumen de suministro
Bandeja 4x3 ESD, premontada
Superficie útil 410x310 mm
Capacidad de carga 40 kg
Características
| Número de artículo | 0.0.663.07 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 2,26 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
El reborde estable en todo el contorno evita que los materiales y herramientas se caigan durante el transporte en aplicaciones móviles internas y en sistemas de aprovisionamiento de material basados en el principio FIFO. Además, la ranura de la serie 8 se puede utilizar para añadir asas o etiquetas de almacenaje a fin de identificar claramente los elementos.
El sistema de bancos de trabajo de item incluye adaptadores compatibles para la fijación de bandejas, tanto a nivel como ajustables en ángulo.
Las bandejas ofrecen protección ESD para garantizar la máxima seguridad al manipular componentes electrónicos sensibles.
s = Grosor del panel
LA / LB = Dimensiones de corte de los paneles
LPA / LPB = Dimensiones de corte los perfiles marco.
LNA / LNB = Superficie útil
Variantes
Ordenar por
| Tray dimension: 850x650 mm | Useful area: 810x610 mm | |
| Tray dimension: 650x450 mm | Useful area: 610x410 mm | |
| Tray dimension: 450x350 mm | Useful area: 410x310 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Código arancelario
94039990